??
CAD model selection
K0656.5082
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0656 - Spring plungers with status sensor
Bill of material
K0656.5082
BESTKIPP
Order No.
K0656.5082
AUSF
version
Contact maker
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 8 mm
D1
diameter
4.0 mm
L
Length
29 mm
L1
spring travel
3 mm
H
stroke
2 mm
SK
Switching contact from stroke H1
1.2 - 1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
30 N
GEW
Approx. weight
0.0362 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85364100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245007578
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions